chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSM 31-5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
7/8” Round connector Male 7/8”
RSM 31-5M
ID de la commande U-44705
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
7.3
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
3
Section du conducteur (mm²)
0.83
Tension nominale (V)
300
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
68,66 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM 31-5M
Total de l'article
68,66 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support