chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RJ45S RJ45S 423-3M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble PROFINET Verbindungsleitung
RJ45S RJ45S 423-3M
ID de la commande U-45217
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Blindage global
Feuille, Ganse
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
7.87
Homologations
CE, RoHS, UKCA
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
3
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
8
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
PROFINET
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
42
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
3
Matériel de ligne
TPE
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RJ45S RJ45S 423-3M
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
59,36 €
Total de l'article
59,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support