chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation Rallonge
RSM RKM 56-8M/S3059
ID de la commande U-47178
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Caractéristiques particulières
Câble Weldlife, Résistance aux perles de soudure
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Connecteur B
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
10
Homologations
CSA, UL
Intensité maximale admissible (A)
10
Longueur de câble (m)
8
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Section du conducteur (mm²)
1.31
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
600
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM RKM 56-8M/S3059
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
8
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
162,29 €
Total de l'article
162,29 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support