chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RJ45S RJ45S 841-100M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
RJ45S RJ45S 841-100M
ID de la commande U-48014
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Blindage global
Feuille, Ganse
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
TEAL
Diamètre du câble (mm)
7.65
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UKCA
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
8
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.21
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
42
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RJ45S RJ45S 841-100M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
685,48 €
Total de l'article
685,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support