chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSM 5730-1M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble BUS DeviceNet Gaine de câble TPE
RSM 5730-1M
ID de la commande U-48081
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Homologations
CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
1
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Tension nominale (V)
300
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM 5730-1M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
47,14 €
Total de l'article
47,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support