chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKE 4.5T-20/S3060 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Sensor Cable TPE cable jacket
RKE 4.5T-20/S3060
ID de la commande U-48975
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Câble Weldlife, Résistance aux perles de soudure
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
20
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKE 4.5T-20/S3060
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
20
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
173,21 €
Total de l'article
173,21 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support