chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WKC 12T-20/S101 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Sensor Cable TPE cable jacket
WKC 12T-20/S101
ID de la commande U-52081
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine, Circuit en C, High Flex
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Coudé, Codage A
Couleur de câble
Noir
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
20
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
12
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKC 12T-20/S101
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
20
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
445,78 €
Total de l'article
445,78 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support