- Application
- Données
- Blindage global
- Feuille, Ganse
- Caractéristiques particulières
- Blindé
- Connecteur A
- Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage D
- Connecteur B
- Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage D
- Corps de manchon
- Plastique
- Couleur de câble
- Vert
- Diamètre du câble (mm)
- 7.87
- Homologations
- CE, FM Div.2, RoHS, UKCA, UL 1863
- Intensité maximale admissible (A)
- 1.5
- Longueur de câble (m)
- 10
- Matériau écrou/vis de serrage A
- Laiton
- Matériau écrou/vis de serrage B
- Laiton
- Matériel de ligne
- TPE
- Nombre de pôles
- 4
- Nombre de pôles
- 4
- Protocole réseau
- PROFINET
- Section du conducteur (mm²)
- 0.34
- Température ambiante max. (°C)
- 80
- Température ambiante min. (°C)
- 5
- Tension nominale (V)
- 48
- Version
- Rallonge