chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RK 4.4T-0.5-RS 4.4T/S675 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Sensor Cable Verbindungsleitung Kabelsatz
RK 4.4T-0.5-RS 4.4T/S675
ID de la commande U-55394
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Couleur de câble
gris
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.5
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
43,14 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RK 4.4T-0.5-RS 4.4T/S675
Total de l'article
43,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support