chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSCV RKCV 5732-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet Kabelsatz Verbindungsleitung Kabelsatz
RSCV RKCV 5732-2M
ID de la commande U-55868
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
anthracite
Diamètre du câble (mm)
8.51
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériau écrou/vis de serrage B
acier inoxydable
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
71,25 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSCV RKCV 5732-2M
Total de l'article
71,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support