chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSSD RSSD 420-0.5M/C1195 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
RSSD RSSD 420-0.5M/C1195
ID de la commande U-57365
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage D
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage D
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Tension nominale (V)
48
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.5
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
68,44 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSD RSSD 420-0.5M/C1195
Total de l'article
68,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support