chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PKG 5M-0.8-RS 4.5T | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Actuator and Sensor Cable Verbindungsleitung
PKG 5M-0.8-RS 4.5T
ID de la commande U-58259
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
4.5
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
3
Longueur de câble (m)
0.8
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
30
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.8
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKG 5M-0.8-RS 4.5T
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
49,09 €
Total de l'article
49,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support