chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RK 4.4T-8/S90/S618/S670 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Sensor Cable TPU jacket
RK 4.4T-8/S90/S618/S670
ID de la commande U-58366
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Couleur de câble
Noir
Homologations
CE, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
8
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
8
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
83,90 €
Total de l'article
83,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RK 4.4T-8/S90/S618/S670
Contacter le service de Support