chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
person
Login
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
WKB 3T-5/S628 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Jeu de câbles de l'actuateur et du capteur Jeu de câbles de raccordement
WKB 3T-5/S628
ID de la commande U-58605
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, 1/2"-20 UNF, Coudé
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
5.3
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
3
Section du conducteur (mm²)
0.5
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKB 3T-5/S628
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
33,73 €
Total de l'article
33,73 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support