chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PSGS 4M PSGS 4M 4413-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
PSGS 4M PSGS 4M 4413-2M
ID de la commande U-59336
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Blindage global
Feuille, Ganse
Caractéristiques particulières
Blindage monté sur l'écrou de serrage
Connecteur A
Connecteur mâle, M8 x 1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M8 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
TEAL
Diamètre du câble (mm)
5.69
Homologations
CE, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
60
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PSGS 4M PSGS 4M 4413-2M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
72,55 €
Total de l'article
72,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support