chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RK 4.4T-25/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Sensor Cable PUR cable jacket
RK 4.4T-25/S90
ID de la commande U-60278
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Couleur de câble
gris
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
25
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RK 4.4T-25/S90
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
25
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
217,00 €
Total de l'article
217,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support