chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PSGS 4M WRJ45IS 4413-1M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble Ethernet industriel Rallonge
PSGS 4M WRJ45IS 4413-1M
ID de la commande U-60848
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé, Câble sans halogène
Connecteur A
Connecteur mâle, M8 x 1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Équerre droite
Couleur de câble
TEAL
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
1
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
Ethernet
Tension nominale (V)
42
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1
Matériel de ligne
TPU
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PSGS 4M WRJ45IS 4413-1M
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
58,38 €
Total de l'article
58,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support