chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKV 4.4T-16-RSV 4.4T/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Sensor Cable PUR cable jacket
RKV 4.4T-16-RSV 4.4T/S90
ID de la commande U-63965
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Couleur de câble
gris
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
16
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériau écrou/vis de serrage B
acier inoxydable
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKV 4.4T-16-RSV 4.4T/S90
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
16
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
227,05 €
Total de l'article
227,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support