chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RJ45S FKSDED 420-0.5M/C1195 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
RJ45S FKSDED 420-0.5M/C1195
ID de la commande U-65428
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit, Codage D
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau boîtier à bride B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Tension nominale (V)
42
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RJ45S FKSDED 420-0.5M/C1195
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.5
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
67,14 €
Total de l'article
67,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support