chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
GKDA 40-4M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle Gaine de câble TPE
GKDA 40-4M
ID de la commande U-67049
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Femelle, 1 3/8″ -16 ONU, Droit
Couleur de câble
Noir
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
35
Longueur de câble (m)
4
Matériau écrou/vis de serrage A
aluminium
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
GKDA 40-4M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
4
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
198,94 €
Total de l'article
198,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support