chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
CSM CKM 19-19-2.3/S101 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Sensor Cable TPE cable jacket
CSM CKM 19-19-2.3/S101
ID de la commande U-67888
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine, Circuit en C, High Flex
Connecteur A
Connecteur mâle, M23 x 1, Droit
Connecteur B
Femelle, M23 x 1, Droit
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
2.3
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
19
Nombre de pôles
19
Tension nominale (V)
150
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2.3
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
344,04 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
CSM CKM 19-19-2.3/S101
Total de l'article
344,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support