chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSM 461 RKM 56-1/S3059/BL67 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle Gaine de câble TPE
RSM 461 RKM 56-1/S3059/BL67
ID de la commande U-69011
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Câble Weldlife, Résistance aux perles de soudure
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Connecteur B
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
10
Longueur de câble (m)
1
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
600
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1
Matériel de ligne
TPE
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM 461 RKM 56-1/S3059/BL67
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
80,12 €
Total de l'article
80,12 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support