chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKC 12T-5-RSM 40/S1587/S3254 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle Gaine de câble TPE
RKC 12T-5-RSM 40/S1587/S3254
ID de la commande U-74804
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Câble Weldlife, Résistance aux perles de soudure
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, certifié UL, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
12
Nombre de pôles
4
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC 12T-5-RSM 40/S1587/S3254
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
98,06 €
Total de l'article
98,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support