chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WKE 4.5T-15-RSE 4.5T/S3060 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Actuator and Sensor Cable, TPE Extension Cable
WKE 4.5T-15-RSE 4.5T/S3060
ID de la commande U-75984
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Câble Weldlife, Résistance aux perles de soudure
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Coudé, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
15
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKE 4.5T-15-RSE 4.5T/S3060
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
164,88 €
Total de l'article
164,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support