chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKC 12T-15-RSM 50/S1587/S3254 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle Gaine de câble TPE
RKC 12T-15-RSM 50/S1587/S3254
ID de la commande U-77123
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
High Flex
Connecteur A
Femelle, M12, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
15
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
12
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC 12T-15-RSM 50/S1587/S3254
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
155,91 €
Total de l'article
155,91 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support