chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKC 12T-45-RSC 12T/S653 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
RKC 12T-45-RSC 12T/S653
ID de la commande U-77797
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Couleur de câble
Noir
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
45
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
12
Nombre de pôles
12
Tension nominale (V)
30
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC 12T-45-RSC 12T/S653
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
45
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
426,32 €
Total de l'article
426,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support