chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKC RKC 5723-15M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Gaine de protection TPU
RKC RKC 5723-15M
ID de la commande U-80309
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
8.38
Homologations
CSA, UL
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
15
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.52
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC RKC 5723-15M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
208,35 €
Total de l'article
208,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support