chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
CSSM CKM 19-19-20/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle gaine de câble PUR
CSSM CKM 19-19-20/S90
ID de la commande U-80704
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, M23 x 1, Droit
Connecteur B
Femelle, M23 x 1, Droit
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
20
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
19
Nombre de pôles
19
Tension nominale (V)
150
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
CSSM CKM 19-19-20/S90
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
20
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
543,84 €
Total de l'article
543,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support