chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PKGC 6M-4/S90/S101 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Actuator and Sensor Cable, TPU Connection Cable
PKGC 6M-4/S90/S101
ID de la commande U-81306
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine, Circuit en C, High Flex
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, Droit
Couleur de câble
Noir
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
4
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
6
Tension nominale (V)
125
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKGC 6M-4/S90/S101
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
4
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
70,39 €
Total de l'article
70,39 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support