chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WRJ45E FKFD 840-0.5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
WRJ45E FKFD 840-0.5M
ID de la commande U-82413
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, version coudée
Connecteur B
Connecteur femelle à bride, M12 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
TEAL
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau boîtier à bride B
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
8
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
Ethernet
Tension nominale (V)
42
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.5
Matériel de ligne
TPE
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WRJ45E FKFD 840-0.5M
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
65,95 €
Total de l'article
65,95 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support