chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PKW 6M-8/S90/S1526 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Sensor Cable TPU jacket
PKW 6M-8/S90/S1526
ID de la commande U-82563
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, Coudé
Couleur de câble
Noir
Homologations
CE, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
8
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
6
Tension nominale (V)
125
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKW 6M-8/S90/S1526
Longueur de câble (m)
8
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
76,77 €
Total de l'article
76,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support