chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
HSM 4800-1279-15 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle Gaine de câble TPE
HSM 4800-1279-15
ID de la commande U-83120
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Connecteur mâle, M40 x 1,5, Droit
Couleur de câble
Noir
Homologations
Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
35
Longueur de câble (m)
15
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
8
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
HSM 4800-1279-15
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 341,77 €
Total de l'article
1 341,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support