chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RJ45S RJ45S 845-50M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble Ethernet industriel gaine de câble TPU
RJ45S RJ45S 845-50M
ID de la commande U-83256
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé, Câble sans halogène
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Couleur de câble
TEAL
Homologations
CE, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
50
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
8
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
Ethernet
Tension nominale (V)
42
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RJ45S RJ45S 845-50M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
50
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 261,76 €
Total de l'article
1 261,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support