chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSSD RSSD 423-18M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFINET Cordset Verbindungsleitung
RSSD RSSD 423-18M
ID de la commande U-83924
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Blindage global
Feuille, Ganse
Caractéristiques particulières
Blindé
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
7.87
Homologations
CE, FM Div.2, RoHS, UKCA, UL 1863
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
18
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
PROFINET
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
48
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
18
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
204,67 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSD RSSD 423-18M
Total de l'article
204,67 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support