chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Login
Home
Produits
chevron_left
Menu
PKGC 4M-0.6-RS 4.4T/S1587 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle TPE-Kabelmantel
PKGC 4M-0.6-RS 4.4T/S1587
ID de la commande U-84585
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Câble Weldlife, Résistance aux perles de soudure
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.6
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
125
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKGC 4M-0.6-RS 4.4T/S1587
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.6
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
48,44 €
Total de l'article
48,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support