chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSM RKM 30-9M/S101 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ligne de détecteur industrielle Gaine de câble TPE
RSM RKM 30-9M/S101
ID de la commande U-84996
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Câble High Flex/C-Track
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Connecteur B
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
5.69
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
9
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
3
Nombre de pôles
3
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
600
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM RKM 30-9M/S101
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
9
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
151,15 €
Total de l'article
151,15 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support