chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSC RKC 5725-2.6M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) gaine de câble PUR
RSC RKC 5725-2.6M
ID de la commande U-86216
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé, Câble sans halogène
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
violet
Diamètre du câble (mm)
6.9
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
2.6
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.25
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSC RKC 5725-2.6M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2.6
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
84,01 €
Total de l'article
84,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support