chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
RSSD RJ45S 423-21M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câblage PROFINET Verbindungsleitung
RSSD RJ45S 423-21M
ID de la commande U-86878
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Blindage global
Feuille, Ganse
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage D
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
7.87
Homologations
CE, FM Div.2, RoHS, UKCA, UL 1863
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
21
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
PROFINET
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
42
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSD RJ45S 423-21M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
21
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
201,21 €
Total de l'article
201,21 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support