chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSSD RSSD 4410-42M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
RSSD RSSD 4410-42M
ID de la commande U-87084
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé, Câble sans halogène
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage D
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage D
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
TEAL
Homologations
RoHS
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
42
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
48
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
42
Matériel de ligne
TPU
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSD RSSD 4410-42M
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
246,62 €
Total de l'article
246,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support