chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BKWM 14-000-25/S101 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle Gaine de câble TPE
BKWM 14-000-25/S101
ID de la commande U-87702
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine, Circuit en C, High Flex
Connecteur A
Femelle, M16 x 0,75, Coudé
Couleur de câble
Noir
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
3
Longueur de câble (m)
25
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
14
Tension nominale (V)
30
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
25
Matériel de ligne
TPE
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
BKWM 14-000-25/S101
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
610,88 €
Total de l'article
610,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support