chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WKC4.5T-4.6/S618/S771/S1353/S1406 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Sensor Cable Anschluss Kabelsatz
WKC4.5T-4.6/S618/S771/S1353/S1406
ID de la commande U-88448
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Coudé, Codage A
Couleur de câble
Noir
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
4.6
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
EX60
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
4.6
Matériel de ligne
EX60
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKC4.5T-4.6/S618/S771/S1353/S1406
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
85,31 €
Total de l'article
85,31 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support