chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DT06-2S-2125-1M-WSC 4.2T/S1394 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle Verbindungsleitung Kabelsatz
DT06-2S-2125-1M-WSC 4.2T/S1394
ID de la commande U-89749
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, Deutsch DT, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Équerre droite
Couleur de câble
Noir
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
1
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
2
Nombre de pôles
4
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1
Matériel de ligne
TPE
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
DT06-2S-2125-1M-WSC 4.2T/S1394
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
34,38 €
Total de l'article
34,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support