chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
PKGC 3M-5-RS 4T/S3060 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle Gaine de câble TPE
PKGC 3M-5-RS 4T/S3060
ID de la commande U-92267
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Câble Weldlife, Résistance aux perles de soudure
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
3
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
125
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
TPE
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKGC 3M-5-RS 4T/S3060
Total de l'article
79,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
79,79 €