chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSM WKM 34-0.6M/S1055/S3288/S4000 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle Gaine de câble TPE
RSM WKM 34-0.6M/S1055/S3288/S4000
ID de la commande U-92315
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Connecteur B
Femelle, 7/8″-16 UN, Équerre droite
Couleur de câble
Noir
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
21
Longueur de câble (m)
0.6
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
3
Nombre de pôles
3
Tension nominale (V)
600
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM WKM 34-0.6M/S1055/S3288/S4000
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.6
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
97,20 €
Total de l'article
97,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support