chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Ligne de détecteur industrielle gaine de câble PUR
CSSM 19-19-25/S90
ID de la commande U-93329
En stock
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
CSSM 19-19-25/S90
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, M23 x 1, Droit
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
25
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
19
Tension nominale (V)
150
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
25
Matériel de ligne
TPU
Groupe de prix
K1
Prix de liste
565,47 €
Total de l'article
565,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support