chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSSX-RSSD860-10M/S3294 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Sensor Cable TPE cable jacket
RSSX-RSSD860-10M/S3294
ID de la commande U-94013
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Corps de manchon
Plastique
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 233-09, RoHS, UKCA, UL 1863
Intensité maximale admissible (A)
0.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
Ethernet
Tension nominale (V)
48
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSX-RSSD860-10M/S3294
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
143,80 €
Total de l'article
143,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support