chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WKCV 254BK-10M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câbles AS-Interface Gaine de câble PVC
WKCV 254BK-10M
ID de la commande U-94196
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, version coudée, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
AS-Interface
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKCV 254BK-10M
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
88,98 €
Total de l'article
88,98 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support