chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RJ45S RJ45S 845-35M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
RJ45S RJ45S 845-35M
ID de la commande U-94822
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé, Câble sans halogène
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
TEAL
Homologations
CE, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
35
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
8
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
Ethernet
Tension nominale (V)
42
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RJ45S RJ45S 845-35M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
35
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
923,34 €
Total de l'article
923,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support