chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSSD RKSD 423-0.5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble PROFINET Câble de raccordement
RSSD RKSD 423-0.5M
ID de la commande U-96297
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage D
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage D
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
6.5
Homologations
CE, FM Div.2, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
PROFINET
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSD RKSD 423-0.5M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.5
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
62,71 €
Total de l'article
62,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support