chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKM 34-40M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ligne de détecteur industrielle Câble de raccordement
RKM 34-40M
ID de la commande U-96434
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
14.22
Homologations
CE, RoHS, UKCA, UL 2237
Intensité maximale admissible (A)
21
Longueur de câble (m)
40
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
3
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKM 34-40M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
40
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
463,94 €
Total de l'article
463,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support